(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่น ชุดกรอง HEPA ขนาดเล็กแบบ Pure Space สำหรับเปลี่ยน

แผ่น ชุดกรอง HEPA ขนาดเล็กแบบ Pure Space สำหรับเปลี่ยน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6807-11

รหัสรุ่น
3-6807-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,250.00

฿ 5,000.00

CLEAN ENVIRONMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 15 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PSM-MH
·ขนาด (มม.):แผ่น ชุดกรอง HEPA สำหรับเปลี่ยน
·ขนาด ชุดกรอง:120 × 120 × 30 มม
· ชุดกรอง ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่น:99.97% หรือมากกว่า ( อนุภาค 0.3μm)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6807-11

รหัสรุ่น
3-6807-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,250.00

฿ 5,000.00

CLEAN ENVIRONMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1