(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สต๊อปเปอร์ ยาง (2 ชิ้น)EA984VA-10

สต๊อปเปอร์ ยาง (2 ชิ้น)EA984VA-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA984VA-10

รหัสรุ่น
EA984VA-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 912.00

JACK 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า
·ขนาดพับ - 85 (W) × 130 (D) × 22 (H) มม
·สามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัด
·ขนาด (มม.) wxdxh-85 × 105 × 88
·น้ำหนัก (g) -380 (1 ชิ้น)
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น
·สอดคล้องกับรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดเล็ก (ความจุ:ประมาณ 907 กก.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA984VA-10

รหัสรุ่น
EA984VA-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 912.00

JACK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1