1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AH-1

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AH-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด -165 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางรู:20 มม.)
· RPM-4,700 รอบต่อนาที
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, -1:1,010W
·พร้อมเบรค
·ความลึกของการตัด - 90 °:57 มม. 45 °:38 มม
· ตัวเครื่อง แบบมีฉนวน สอง ชั้น
·ความยาวสายไฟ - 5 ม
· อุปกรณ์เสริม- ไกด์ เลื่อย ปลาย ฟัน 52 ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 165 มม
· มิติ -220 × 266 × 230 มม
·น้ำหนัก - 3.0 กก

รหัสสินค้า
EA851AH-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,590.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851AH-1 ในชุด เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AH-1