1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AC-2

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AC-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,395.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -20 มม
· RPM-4,700 รอบต่อนาที
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC (-2:1050 วัตต์, -3:1100W)
·มี ไฟ LED
· ตัวเครื่อง แบบมีฉนวน สอง ชั้น
· อุปกรณ์เสริม - รั้ว ไกด์ เลื่อย
· เลื่อย ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ความยาวสายไฟ - 5 ม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด:165 มม
· มิติ (มม.):218 × 267 × 229
·น้ำหนัก:3.0 กก

รหัสสินค้า
EA851AC-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,395.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851AC-2 ในชุด เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้าEA851AC-2