(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หลอดไฟ LED, ไฟส่องงาน LED EA815LA-12

หลอดไฟ LED, ไฟส่องงาน LED EA815LA-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815LA-12

รหัสรุ่น
EA815LA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,977.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· LED ขนาดกะทัดรัดที่มีรูป ท่อเหล็ก ทั้ง ตัวเครื่อง สว่างขึ้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC (50/60 hz)
· สเปค สายไฟ -VCT0.75 มม. x 3 คอร์/แกน x 1 ม
· วัสดุ - เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต
·ความยาว (น้ำหนัก) - 11 / -16:455 มม. (0.8 กก.), -12 / -17:775 มม. (1.2 กก.)
·โครงสร้างป้องกันฝุ่นและฝน (IP65)
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ - LED สีขาว 19.2W
·ความสว่าง - 1257lm
· การใช้พลังงาน - 22W

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA815LA-12

รหัสรุ่น
EA815LA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 12,977.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1