(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA814EH-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,725.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ:100 V AC
·หลอดไฟ:หลอดฮาโลเจน 500W x 2 ชิ้น
·ความสว่าง:10,000 ลูเมน x 2 ชิ้น
· มิติ ตัวเครื่อง:190 × 165 × 300 (H) มม
·ความสูง:1,040 ถึง 2,090 มม
·น้ำหนัก:7.7 กก
· สเปค สายไฟ:VCTF0.75 mm2 x 3 แกน
·ความยาวสายไฟ:5 ม
·มีปลั๊กพับ
·ด้วย สวิตช์ แต่ละตัว ( สวิตช์ 500 / 1,000W)
· มุม เคลื่อนที่ของแสง:140 ° (บนและล่าง 70 °)
รหัสรุ่น |
---|
EA814EH-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,725.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง