(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบตเตอรี่:นิกเกิล แคดเมียม 12 V 1.3 Ah
·ความจุของ หัวจับ:0.8 ถึง 10 มม
· แรงบิด สูงสุด:26.0 นาโนเมตร ( โหมด ดอกสว่าน ), 0.7 ถึง 2.7 นาโนเมตร ( คลัทช์ 20 ขั้น )
· ความเร็วในการหมุน:ความเร็วต่ำ:0 ถึง 350 รอบต่อนาทีความเร็วสูง:0 ถึง 1050 รอบต่อนาที
·ความจุ:Ironsmith:12 มม. (กระดาน หนา 1.6 มม.), งานไม้:25 มม. (กระดาน หนา 18 มม.)
·เวลาเติมเงิน:30 นาที
·ความเร็วตัวแปร, ถอยหลังไปข้างหน้า, คลัทช์, เบรค, ไฟ LED led เพิ่ม
·เพิ่ม หัวจับ แบบไม่ใช้กุญแจที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับบิต
·ขนาด:198 × 76 × 234 มม
·น้ำหนัก:3.2 กก. (รวม เครื่องชาร์จ และแบตเตอรี่)
· อุปกรณ์เสริม:(+) ดอกไขควง (เบอร์ 2 × 65), เครื่องชาร์จ, แบตเตอรี่แพ็ค × 2, กล่องเรซิ่น , ตะขอ สายพาน
·แบตเตอรี่สำรอง:EA813RB-12B
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813RD-4 ในชุด [แบบชาร์จไฟได้]ดอกสว่าน ไขควงEA813RD-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง