1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-2A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 400W
· กระแสไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า:5.0 ก
· แรงบิด สูงสุดในการยึด:360 N ·ม
· ความเร็วในการหมุน:นฤดม:1600 รอบต่อนาทีแรง:1400 รอบต่อนาทีปานกลาง:1300 รอบต่อนาทีอ่อนแอ:1100 รอบต่อนาที
· เครื่องวัดความถี่ ผลกระทบ:นฤดม:1900 ครั้ง / นาทีแข็งแรง:1700 ครั้ง / นาทีปานกลาง:1500 ครั้ง / นาทีอ่อนแอ:1300 ครั้ง / นาที
·ความจุ:สลักเกลียว ธรรมดา:M12 ถึง M22 สลักเกลียว อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง:M12 ถึง M16
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม:1/2 ตร.ม. (12.7 มม.)
·สายไฟ:2 คอร์ 2.5 ม
·ขนาด:228 × 260 (H) มม
·น้ำหนัก:2.5 กก. (ยกเว้นสายไฟ· ตะขอ )
· อุปกรณ์เสริม:ถุงเก็บ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 19 มม. (มี โอริง ริง, ขาพิน )
·ติดตั้ง มอเตอร์ ไม่ใช้แปรง
· Class เล็กที่สุดและเบาที่สุด
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้าตกได้สูง
· ระบบ สวิตช์ แรงกระแทก 4 ขั้น

รหัสสินค้า
EA813DR-2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39,627.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA813DR-2A ในชุด ประแจปอนด์ แบบใช้ไฟฟ้าEA813DR-2A