1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสุ่ม 125 มม. พร้อมชุดเก็บฝุ่นEA809PW-1A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสุ่ม 125 มม. พร้อมชุดเก็บฝุ่นEA809PW-1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,787.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100V · 350W
· RPM-5500 ถึง 12000 รอบต่อนาที
· มิติ กระดาษ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 125, เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (แบบ ตะขอ และห่วง)
· มิติ -409 × 197 มม
·น้ำหนัก - 2.4 กก
·ความยาวสายไฟ - 4 ม
·ความเร็วตัวแปร แบบใช้ไฟฟ้า ฟังก์ชั่น ไม่ ทำงาน
·สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม
·อุปกรณ์เสริม-Sanding ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 กระดาษ 150 มิลลิเมตร (# 120) ละ 1 ชิ้น
·คาร์บอน EA813BZ-3

รหัสสินค้า
EA809PW-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,787.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809PW-1A ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสุ่ม 125 มม. พร้อมชุดเก็บฝุ่นEA809PW-1A