(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758FK-11

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758FK-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758FK-11

รหัสรุ่น
EA758FK-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,267.00

LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 60 ลูเมนส์
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 3 ชั่วโมง
·แสงพร่า
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 x 85 มม
·น้ำหนัก - 30g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ขนาด AAA x 1 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758FK-11

รหัสรุ่น
EA758FK-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,267.00

LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1