(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว EA758CW-9A

ไฟฉายคาดหัว EA758CW-9A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CW-9A

รหัสรุ่น
EA758CW-9A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 399.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 10 ลูเมนส์
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 10 ชั่วโมง
·แสงพร่า
· มิติ -83 × 55 × 25 (H) มม
·น้ำหนัก - 30g (รวม ถ่าน)
·แนบกับ ฝาครอบ หมวกกันน็อคหรือกระเป๋าด้วยการสัมผัส
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ CR2032 x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CW-9A

รหัสรุ่น
EA758CW-9A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 399.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1