1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดความหนา ฟิล์ม ดิจิตอลEA706WA

ESC MEASURING INSTRUMENT

เครื่องวัดความหนา ฟิล์ม ดิจิตอลEA706WA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 1.25 มม
· ความแม่นยำ - 0 ถึง 0.85 มม:± 3% + 0.001 มม. 0.85 ถึง 1.25 มม:± 5%
· ฟังก์ชั่น - ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (2 นาที) ด้านบนและด้านล่างแสดงตัวเลขเฉลี่ย ฟังก์ชั่น ถือ
·ไฟหลัง LCD
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx2 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 50 × 110 × 23 มม
·น้ำหนัก (รวม ถ่าน) -100g
· อุปกรณ์เสริม- สาย USB (195 ซม.), ซีดี ซอฟท์แวร์ , เคส
·ตรวจจับ วัสดุฐาน สำหรับการวัดโดยอัตโนมัติ
·โดยการติดตั้งแผ่นซีดี ซอฟท์แวร์ แนบมาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลลงใน PC ได้

รหัสสินค้า
EA706WA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,532.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1