(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(3/8)คลองเลื่อย ประแจบล็อค หกเหลี่ยมยาวEA617G-44

(3/8)คลองเลื่อย ประแจบล็อค หกเหลี่ยมยาวEA617G-44

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617G-44

รหัสรุ่น
EA617G-44
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,114.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· รายละเอียด คลองเลื่อย: ผลิตภัณฑ์ 8 ชุด
· (3/8) ดอก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม: 3·4·5·6·8·10·12 มม. (ความยาวเต็ม 250 มม.)
· มือจับ เฟืองวงล้อ ตร.ม.: 200 mm
· กล่องเรซิ่น, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (2 ชิ้น) ราง เสริม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617G-44

รหัสรุ่น
EA617G-44
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,114.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1