(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดไขควงกริปไฟฟ้า [แบบวงล้อ]EA564AL-0A

ชุดไขควงกริปไฟฟ้า [แบบวงล้อ]EA564AL-0A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA564AL-0A

รหัสรุ่น
EA564AL-0A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,287.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียด คลองเลื่อย >: 23Set of O products
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ: 95 mm
· มิติ มือจับ หกเหลี่ยม: 1/4"
· (+) บิต: (+)#1 x #2· (+)#2 x #3
· (-) ดอกสว่าน: (-) 3 x 4 มม. · (-) 4.5 x 5.5 มม. · (-) 6 x 6.5 มม.
· บิตฐานสิบหก: 1.5·2·2.5·3·4·5·6 mm
· บิต Hex Lobe: T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
· ความยาวบิต: 65 mm
· เรซิ่น พร้อม เคส

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA564AL-0A

รหัสรุ่น
EA564AL-0A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,287.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1