1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดเตาอะเซทิลีน (สำหรับ กระบอกสูบ อะเซทิลีน)

WELDING TOOL

ชุดเตาอะเซทิลีน (สำหรับ กระบอกสูบ อะเซทิลีน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถรับพลังยิงอันทรงพลังได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· "คลองเลื่อย เนื้อหา": คลองเลื่อย 11 ชิ้น
(EB330-10) ตัวเครื่อง หลักของเตา
(EA330KT-3) เกจวัดแรงดัน
(EB330KT-1) ตัวปรับแรงดันลม (มี เกจวัด)
(EB330 A-8) สายยาง (3 ม.)
(EB330 A-0) ⌀ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.
(EB330 A-1) ⌀ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มม.
(EB330 A-2) ⌀ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.
(EA300-5D) อุปกรณ์ป้องกันการย้อนแสง
(EA300 A-10) ขาตั้ง กระบอกสูบ
Gut
ไฟแช็ก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง: 5.5 mm
·ความจุ: แว็กซ์ขนนุ่ม: 3/4";ถึง 2",ขี้ผึ้งเงิน: 1/2";สูงสุด 1 3/8"
· สกรูติดตั้ง เกจวัดความดัน: 2 นาที
· กระบอกสูบ ขาตั้ง ความยาวรวม: 400 mm
· น้ำหนักรวม: 5.6 กก (ไม่รวม กระบอกสูบ)
· ไม่รวม กระบอกสูบ อะเซทิลีน
· JAN: 4518340013452

รหัสสินค้า
EA330A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 49,122.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA330A ในชุด ชุดเตาอะเซทิลีน (สำหรับ กระบอกสูบ อะเซทิลีน)