1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับ เปิด/ปิดสำหรับ กระบอกสูบ

WELDING TOOL

มือจับ เปิด/ปิดสำหรับ กระบอกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สิ่งของที่จำเป็นสำหรับ กระบอกสูบ ออกซิเจน / อะเซทิลีน ในการเปิดและปิด วาล์ว
· มาพร้อมสาย รูทะลุ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.) ป้องกันการสูญหาย
· การ การชุบผิว การขัดเงา มีโอกาส สนิม น้อยลง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
วัสดุ: เหล็กกล้า (การชุบผิว การขัดเงา)
· ความยาวรวม: 145 mm
·ความกว้าง: 70 mm
· รู แบบเหลี่ยม (ด้านทแยงมุม):
8 mm: ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอน
สำหรับก๊าซทั่วไป เช่น ออกซิเจนอัด
10 mm: สำหรับอะเซทิลีน
·น้ำหนัก: 180 กรัม
· JAN: 4548745055078

รหัสสินค้า
EA300HA-2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 377.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA300HA-2B ในชุด มือจับ เปิด/ปิดสำหรับ กระบอกสูบ