1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุด ไขควงอิมแพค อากาศEA156DC-1

ESC AIR TOOL

ชุด ไขควงอิมแพค อากาศEA156DC-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,771.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 188 มม
·ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า - 10,000 รอบต่อนาที
· แรงบิด สูงสุด - 33.9 N · m
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 198L / นาที
· ก้าน หกเหลี่ยม - 6.35 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4 "
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
·น้ำหนัก 850 กรัม
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5HP ขึ้นไป

รหัสสินค้า
EA156DC-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,771.85

ESC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA156DC-1 ในชุด ชุด ไขควงอิมแพค อากาศEA156DC-1