1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงหน้า ท่อเหล็ก ด้านในพร้อม ก้านEA109AD-5

WELDING TOOL

แปรงหน้า ท่อเหล็ก ด้านในพร้อม ก้านEA109AD-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 674.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม - 80 มม
· วัสดุ- สเตนเลส
· Hex ก้าน - 1/4
สามารถใช้กับ ดอกสว่าน ไขควง ไฟฟ้า
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ( ท่อเหล็ก สารทำความเย็น ):5/8 (15.88)
·เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ (ท่อน้ำร้อน):1/2

รหัสสินค้า
EA109AD-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 674.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 · สามารถใช้กับ แปรง ด้านใน ท่อเหล็ก ที่มีเพลาและสว่าน ไขควงไฟฟ้า วัสดุ: สเตนเลส / เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน: ท่อเหล็ก สารทำความเย็น: 5/8"; (15.88 มม.) ท่อเหล็ก น้ำร้อน: 1/2";ก้าน: 1/4";ก้าน เหลี่ยม / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6.0 mm สเปค 2 · ความยาวรวม: 80 มม.·ความยาวแปรง: 28 มม.·ม.ค: 4518340131224

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109AD-5 ในชุด แปรงหน้า ท่อเหล็ก ด้านในพร้อม ก้านEA109AD-5