1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แฟ้ม KING FILE G B6E สีเทา

FILE

แฟ้ม KING FILE G B6E สีเทา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จำนวน แผ่นจัดเก็บขึ้นอยู่กับการใช้ กระดาษ เครื่องพิมพ์ มาตรฐาน (64 g/m²) ด้วยความหนาเข้าเล่ม 10 มม. ทำให้สามารถจัดเก็บ กระดาษ ได้ประมาณ 100 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเอกสารทั่วไป, สลิป, แคตตาล็อก, รายงาน ฯลฯ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน: B6 แนวนอน
·ความกว้างด้านหลัง: 46 มม
·ความหนาเข้าเล่ม: 30 มม
·ความจุที่เหมาะสม: 300 แผ่น
· ขนาดภายนอก: ยาว 145 X กว้าง 203 มม
·จำนวนรู: 2 รู
·ระยะห่างของรู: 80 mm
· วัสดุ: Olefin ติดฝาครอบ แกน = กระดาษ รีไซเคิล
·รวม ชุดสารบัญสี 1 เซ็ท
·ปริมาณ: 1 เล่ม
·สีผลิตภัณฑ์: สีเทา
· JAN Code: 4971660041206

รหัสสินค้า
923N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 270.91

FILE 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1