(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ลซีรีส์ HM ที่มีทั้ง ความแข็ง สูงและโมดูลัสยืดหยุ่นเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และสามารถ กระบวนการแปรรูป เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้
รหัสสินค้า |
---|
HM-2BL-R1.0 |
HM-2BL-R1.5 |
HM-2BL-R2.0 |
HM-2BL-R2.5 |
HM-2BL-R5.0 |
HM-2BL-R6.0 |
HM-2BL-R8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.24 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 75 | 6 | 2.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,202.24 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 6 | 75 | 6 | 3.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,202.24 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 75 | 6 | 4.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,202.24 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 75 | 6 | 5.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 2,828.83 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 100 | 10 | 10 | 0 to -0.020 | ||
฿ 3,629.37 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 100 | 12 | 12 | 0 to -0.020 | ||
฿ 8,514.38 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 150 | 16 | 16 | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
มุม บิด(°) | 35 | คุณสมบัติ | กระบวนการเตรียมผิว: Altin |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง