1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด รูปทรง หยาบ สำหรับเปลี่ยน (รัศมี ปลาย: 5 µm)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โพรบวัด รูปทรง หยาบ สำหรับเปลี่ยน (รัศมี ปลาย: 5 µm)
  • โพรบวัด รูปทรง หยาบ สำหรับเปลี่ยน (รัศมี ปลาย: 5 µm)
  • โพรบวัด รูปทรง หยาบ สำหรับเปลี่ยน (รัศมี ปลาย: 5 µm)
  • โพรบวัด รูปทรง หยาบ สำหรับเปลี่ยน (รัศมี ปลาย: 5 µm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,743.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· โพรบวัด โปรไฟล์ความหยาบแบบถอดเปลี่ยนได้ รัศมี ปลาย 5 µm
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ

รหัสสินค้า
0102501
0102511
0102514
0102515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้

฿ 9,743.00

GUAGE HEAD 1 ชิ้น 18 วัน 773-5995

฿ 14,980.00

GUAGE HEAD 1 ชิ้น 35 วัน 773-6002

฿ 10,512.00

GUAGE HEAD 1 ชิ้น 35 วัน 773-6011

฿ 10,512.00

GUAGE HEAD 1 ชิ้น 35 วัน 773-6029

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ พื้นผิว อื่น ๆ มวล(ก.) 1 รุ่นที่รองรับการใช้งาน FLEX-50, S130, S1400, S1500, S1900, S1910, S480, S1800, S2800, S2900