(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิล์ม ป้องกัน พื้นผิว สำหรับ แผ่นโลหะ ซีรีส์ SPV-CC-100

ฟิล์ม ป้องกัน พื้นผิว สำหรับ แผ่นโลหะ ซีรีส์ SPV-CC-100

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,758.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
SPV-C-300-500-100-0.06-PACK
SPV-C-400-500-100-0.06-PACK
SPV-C-600-500-100-0.09-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ความทนต่อแรงดึง ยืด ทนสภาพอากาศ
(SWM (h))
ความจุภายใน

฿ 23,799.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

21 วัน 0.06 1.80 นิวตัน / 20 มม 25 นิวตัน / 20 มม 250% 100 1 กล่อง (4 ม้วน)

฿ 24,558.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 0.06 2.00 นิวตัน / 20 มม 25 นิวตัน / 20 มม 250% 100 1 กล่อง (4 ม้วน)

฿ 14,758.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 0.09 2.50 นิวตัน / 20 มม 30 นิวตัน / 20 มม 220% - 1 กล่อง (2 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    500
  • ความยาว(ม.)
    100
  • รายละเอียดสี
    สีโปร่งใส
  • วัสดุ
    อีพอกซี่ โพลีเอสเตอร์ อะคริลิค
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟิล์ม โพลีเอทิลีน
  • กาว
    กาว อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

วัสดุป้องกันผิวงาน ซีรีส์ SPV-C ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับ แผ่นเหล็ก สี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่ดีเยี่ยมสำหรับการปกป้อง พื้นผิว ของ แผ่นเหล็ก สีระหว่างการขนส่ง/แปรรูป
[คุณสมบัติ]
· แรง กาว มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากวางลงบน แผ่นเหล็กกล้า สี และการลอกออกทำได้ง่าย
· เนื่องจากมีความโปร่งใส คุณจึงสามารถตรวจสอบสภาพ พื้นผิว ของการยึดเกาะด้วย วัสดุ ป้องกันที่ยึดติดได้
· เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีเกรด กาว แตกต่างกัน การใช้งานจึงสามารถกำหนดได้ตามความหยาบของ พื้นผิว และ เครื่องวัดระดับน้ำ การประมวลผล
[การใช้งาน]
· การปกป้อง พื้นผิว ของ แผ่นเหล็กกล้า สีสำหรับการขนส่ง/แปรรูป

รหัสรุ่น
SPV-C-300-500-100-0.06-PACK
SPV-C-400-500-100-0.06-PACK
SPV-C-600-500-100-0.09-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ความทนต่อแรงดึง ยืด ทนสภาพอากาศ
(SWM (h))
ความจุภายใน

฿ 23,799.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

21 วัน 0.06 1.80 นิวตัน / 20 มม 25 นิวตัน / 20 มม 250% 100 1 กล่อง (4 ม้วน)

฿ 24,558.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 0.06 2.00 นิวตัน / 20 มม 25 นิวตัน / 20 มม 250% 100 1 กล่อง (4 ม้วน)

฿ 14,758.00

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 0.09 2.50 นิวตัน / 20 มม 30 นิวตัน / 20 มม 220% - 1 กล่อง (2 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1