(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์คู่ช่วยให้ยูนิตเดียวใช้ทั้ง 14.4 V และ 18 V.
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 18 | เวลาในการชาร์จ(นาที) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น สูงสุดความเร็วสูง(น·ม) | 205 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 0 ถึง 1400 | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า:ความเร็วสูง(นาที -1) | 0 ถึง 2300 |
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า:ความเร็วต่ำ(นาที -1) | 0-1000 | จำนวนการประท้วงสูงสุด(นาที -1) | 0 ถึง 2800 | จำนวนครั้งสูงสุดความเร็วสูง(นาที -1) | 0 ถึง 3500 |
จำนวนครั้งสูงสุดความเร็วต่ำ(นาที -1) | 0 ถึง 2000 | อุปกรณ์เสริม | มี | ความจุ(อา) | 3.0 |
มวล(ก.) | 1450 | รุ่น รองรับการใช้งาน | EZ9740,EZ9740ST | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สอดคล้องกับ |
จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ75A3PN2G-H ในชุด ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟ 18 V 3.0 ah
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง