(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กโดยมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
· ตัวจับชิ้นงาน พิเศษ
· น้ำหนักเบา และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา งานไม้ไฟเบอร์กลาสฉาบ ฯลฯ
จำนวนรอบสูงสุดที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 10000 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.35 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 82 | ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | กระดาษ กาว 75 X 110 | วงโคจรเพชร(มิลลิเมตร) | 3 |
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 | กระดาษ ใช้ | ตะขอ และ loop แผ่น | มวล(ก.) | 610 |
วัสดุ | เรซิ่น เหล็ก | JAN Code | 4560246021864 | รหัสของทรัสโก้ | 764-7913 |
สายยาง เต้าเสียบ | RC1 / 4 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | อุปกรณ์เสริม | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ปลั๊ก 20PM |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KOS-42B ในชุด เครื่องขัดอากาศแบบวงโคจร (ใช้กระดาษทรายแบบตะขอและห่วง) แบบไม่เก็บฝุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง