1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Hairliner EHL-60 Small Hairline Machining Tool

NIT BELT SANDERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,074.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Optimal for hairline finishing of stainless steel materials.
· Wide range of application: Product lineup of non-woven finishing belts with a particle size of between #150 and #140.
· High level of safety: Equipped with a double-insulation type motor with no earthing required.
· Product characteristics: Includes a guide for straight hairline machining.
· Convenience: Can be used easily with a 100‑V AC power supply.

รหัสสินค้า
EHL-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 37,074.00

NIT BELT SANDERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) 60 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 940 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5 ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 265
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 5.2 การใช้พลังงาน(W) 510 JAN Code 4992338765132
รหัสของทรัสโก้ 116-6425 มวล(ก.) 3100 อุปกรณ์เสริม · สายพาน สำเร็จ (# 200) · ประแจ หกเหลี่ยมบาร์ ประแจปอนด์ 4 มม
หน่วยสั่งซื้อ 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHL-60 ในชุด Hairliner EHL-60 Small Hairline Machining Tool