(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (18 V / 4.2 ah)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แรงดันไฟฟ้า(V) | 18 | ความจุ(อา) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | KW-E190pro เอกสิทธิ์ | มวล(ก.) | 700 | JAN Code | 4560246011636 |
รหัสของทรัสโก้ | 764-7867 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB9L51J ในชุด ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ (18 V), แบตเตอรี่แพ็ค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง