1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์แก๊ส ไวไฟสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงจากการระเบิด

SCM1 GAS DETECTOR

เซนเซอร์แก๊ส ไวไฟสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงจากการระเบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,952.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการป้องกันการระเบิด
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น บันทึกข้อมูล (จำเป็นต้องมีรายการเสริมที่จำหน่ายแยกต่างหาก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฮโดรเจนเช่นสถานีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

รหัสสินค้า
XP-3110-H2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,952.87

SCM1 GAS DETECTOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย ก๊าซไวไฟ รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส รายละเอียดประเภท ใหม่จักรวาล เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟสำหรับไฮโดรเจน
ช่วงการวัด 0 ถึง 100% LEL บ่งชี้ งานละเอียด ±5% ความกว้าง(มิลลิเมตร) 82
ความลึก(มิลลิเมตร) 36 ความสูง(มิลลิเมตร) 162 ความละเอียด 0.1%LEL
รหัสของทรัสโก้ 756-9807 มวล(ก.) 450 คุณสมบัติ ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการพิสูจน์อักษรการระเบิด ·มี ฟังก์ชั่น บันทึกข้อมูล (ต้องมีอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย)
ใช้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฮโดรเจนเช่นสถานีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XP-3110-H2 ในชุด เซนเซอร์แก๊ส ไวไฟสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงจากการระเบิด