(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง เซนเซอร์ ความไวสูงที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของนาที
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น บันทึกข้อมูล (จำเป็นต้องมีรายการเสริมที่จำหน่ายแยกต่างหาก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตรวจสอบการรั่วไหลจากสถานีไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิงท่อกระบอกสูบ ฯลฯ และสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประจำวัน
ก๊าซเป้าหมาย | ไฮโดรเจน | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | รายละเอียดประเภท | ใหม่จักรวาล เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟที่มีความไวสูงสำหรับไฮโดรเจน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | 0 ถึง 5,000/10000 ppm | บ่งชี้ งานละเอียด | ช่วง H (± 5%), ช่วง L (± 10%) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 82 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 162 | ความละเอียด | 5/10 ppm |
รหัสของทรัสโก้ | 756-9815 | มวล(ก.) | 450 | คุณสมบัติ | ·ติดตั้ง เซนเซอร์ ความไวสูงที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของนาที ·มี ฟังก์ชั่น บันทึกข้อมูล (ต้องมีอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) |
ใช้ | สำหรับตรวจสอบการรั่วไหลจากสถานีไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิงท่อถัง ฯลฯ และสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประจำวัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XP-3160-H2 ในชุด เซนเซอร์แก๊ส ไวไฟสำหรับการวัดความไวแสงสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง