(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ วัดแบบ All-in-one พร้อมด้วย megger และเครื่องทดสอบ สายดิน แบบรวม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัด ฉนวนกันความร้อน และความต้านทาน สายดิน
รหัสสินค้า |
---|
MODEL6017 |
MODEL6018 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัดแรงดันไฟฟ้า (V / MΩ) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (mΩ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,341.68 | KYD TESTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125/20, 250/50, 500/100 | 0.02 | 4560187060502 | 479-6870 | แบตเตอรี่ AA (R6P) x 8 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) | ||
฿ 26,341.68 | KYD TESTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250/50, 500/100, 1000/2000 | 0.05 | 4560187061158 | 479-6888 | ถ่าน AA (R6P) x 8 (รวมอยู่ด้วย) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อนาล็อก | กระแสไฟฟ้า(V) | 600 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 183 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 100 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ความต้านทานของสายดิน(Ω) | 12/120/1200 |
ศักยภาพของ สายดิน | 12 V | มวล(ก.) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง