(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Epi-ส่องสว่าง | รายละเอียด | ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล LCD | การขยายโดยรวม(x) | 40 ถึง 1600 |
---|---|---|---|---|---|
การส่องสว่างที่ส่งผ่าน | รายละเอียด | เลนส์ วัตถุ(x) | 4, 10, 20, 40 | กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 140 × 178 × 330 |
รายละเอียด Epi-Illumination | 6W | ส่งรายละเอียดการส่องสว่างของแสง | 6W | รหัสของทรัสโก้ | 773-7971 |
มวล(กิโลกรัม) | 1.9 | สเปค | การเชื่อมต่อสายไฟ PC, USB 2.0 | คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวยึดตัวอย่าง, กระเป๋า, อะแดปเตอร์ AC, สายเคเบิลเอาต์พุตทีวี, สาย USB, การ์ด SD (2 GB) |
จำนวนพิกเซล | ส่วนกล้อง:5 ล้าน | ขนาด ลิขวิดคริสตัล(นิ้ว) | 4.3 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE44347 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลจอ LCD พร้อมจอแสดงผลลิขวิดคริสตัล Tetraview
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง