(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สี่แยกทรัพยากร 120 L

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 662744

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • ความจุ(L)
    120
  • ใช้
    ประเภทกลางแจ้ง
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • JAN Code
    4974908662744
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
662744
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 2,759.37

SEPARATED PAILS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการคัดแยกขยะรีไซเคิลพร้อมขยะรีไซเคิลทั้งหมดในที่เดียวสามารถสร้างส่วนการเรียงลำดับได้สูงสุด 4 ส่วนโดยใช้ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เคลื่อนย้ายได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 662744

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • ความจุ(L)
    120
  • ใช้
    ประเภทกลางแจ้ง
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • JAN Code
    4974908662744
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
662744
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 2,759.37

SEPARATED PAILS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1