(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Auto clean dry ®รุ่น มาตรฐาน (อนาล็อก)

Auto clean dry ®รุ่น มาตรฐาน (อนาล็อก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 20,126.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ED-41CAT-B
ED-41CAT-BW
ED-55CAT-B
ED-55CAT-BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
สี ความสูง
(มิลลิเมตร)
หิ้ง
(ชิ้น)
สาย Trusco จำนวนเนื้อหา

฿ 20,126.52

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 39 332 × 299 × 387 สีดำ 458 1 773-4841 1 หน่วย

฿ 20,126.52

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 39 332 × 299 × 387 ดำขาว 458 1 773-4859 1 หน่วย

฿ 23,731.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 53 332 × 299 × 520 สีดำ 591 2 773-4875 1 หน่วย

฿ 23,731.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 53 332 × 299 × 520 ดำขาว 591 2 773-4883 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ประเภทสาร ตู้ควบคุมความชื้น
    แบบ ชนิดแห้ง อัตโนมัติ
  • ลูกล้อ
    NA
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    338
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    356
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    เฟสเดียว 100 V
  • อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น(%)
    30 ถึง 50
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาภาพถ่ายและมีหน่วยแห้งอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝัง เพื่อรักษาความสะอาดภายในห้อง
·รวมชั้นลิ้นชักพลาสติกใส
·ใช้ ไฮโกรมิเตอร์ อนาล็อก
·ใช้ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนที่ทำจาก เรซิ่น ซึ่งสะดวกสำหรับการทำงานและวางสิ่งของต่างๆ
·ประตูมี เฟรม อะลูมิเนียม แบบรวม กับที่ มือจับ และเมื่อรวมกับกระจก เสริมแรง แล้วมีความแข็งแรงสูง

รหัสรุ่น
ED-41CAT-B
ED-41CAT-BW
ED-55CAT-B
ED-55CAT-BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
สี ความสูง
(มิลลิเมตร)
หิ้ง
(ชิ้น)
สาย Trusco จำนวนเนื้อหา

฿ 20,126.52

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 39 332 × 299 × 387 สีดำ 458 1 773-4841 1 หน่วย

฿ 20,126.52

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 39 332 × 299 × 387 ดำขาว 458 1 773-4859 1 หน่วย

฿ 23,731.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 53 332 × 299 × 520 สีดำ 591 2 773-4875 1 หน่วย

฿ 23,731.51

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 53 332 × 299 × 520 ดำขาว 591 2 773-4883 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1