(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อินเวอร์เตอร์ อุตสาหกรรม ควบคุมตู้แช่แข็ง / ตู้เย็น

อินเวอร์เตอร์ อุตสาหกรรม ควบคุมตู้แช่แข็ง / ตู้เย็น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ARD-182PMD

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง / เครื่องจักร น้ำแข็ง
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ(°ค)
    ห้องแช่แข็ง:-20 หรือน้อยกว่าที่เก็บตู้เย็น:ประมาณ 5-10
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    200 V
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1790
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    800
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1950
  • การใช้พลังงาน (50/60 เฮิร์ต)(W)
    380/400 (520 เมื่อละลายน้ำแข็ง)
  • สาย Trusco
    453-4239
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ARD-182PMD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 372,578.25

REFRIGERATORS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ARD-182PMD

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง / เครื่องจักร น้ำแข็ง
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ(°ค)
    ห้องแช่แข็ง:-20 หรือน้อยกว่าที่เก็บตู้เย็น:ประมาณ 5-10
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    200 V
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1790
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    800
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1950
  • การใช้พลังงาน (50/60 เฮิร์ต)(W)
    380/400 (520 เมื่อละลายน้ำแข็ง)
  • สาย Trusco
    453-4239
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ARD-182PMD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 372,578.25

REFRIGERATORS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประหยัดพลังงานได้มากถึง 1 ใน 3 ของกระแสไฟฟ้าทุกปีเมื่อเทียบกับ รุ่น ทั่วไป
● ลด ค่าใช้จ่ายใน ข้อต่อลด ทำงาน / เป็นตู้เย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานซึ่งช่วยลด CO2 ได้อย่างยอดเยี่ยม
● ใบแจ้งหนี้ที่มีประสิทธิภาพสูง

สเปค

● ประสิทธิภาพการทำความเย็น (° C) การแช่แข็ง: -20
● ประสิทธิภาพการทำความเย็น (° C): -5 ถึง 10
● ความจุที่มีประสิทธิภาพ (L) การแช่แข็ง: 504
● เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ (L): 1090
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1790 × 800 × 1950
● พาวเวอร์ซัพพลาย (V) (50/60 เฮิร์ต): สามเฟส 200
● การใช้ไฟฟ้า