(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CX-1-OW |
CX-2-OW |
CX-2F-OW |
CX-3-OW |
CX-3F-OW |
CX-5F-OW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
จำนวนขั้นตอน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 276 | 415 × 290 × 305 | 30 | 1 | 4905009994229 | 485-5311 | 3900 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 998.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 278 | 415 × 290 × 595 | 50 | 2 | 4905009994250 | 485-5353 | 6500 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,338.00 |
CHESTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 680 | 50 | 2 | 4905009994557 | 485-5345 | 7000 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,311.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 275 | 415 × 290 × 880 | 80 | 3 | 4905009994311 | 485-5396 | 9200 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,329.28 |
CHESTS | 5 ชิ้น | 8 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 1015 | 80 | 3 | 4905009994571 | 485-5388 | 10010 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,602.00 |
CHESTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 1680 | 60 | 5 | 4905009994618 | 485-5426 | 15700 | 15 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· กล่อง CB อเนกประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้จัดระเบียบแคตตาล็อกและนิตยสารได้
รหัสรุ่น |
---|
CX-1-OW |
CX-2-OW |
CX-2F-OW |
CX-3-OW |
CX-3F-OW |
CX-5F-OW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
จำนวนขั้นตอน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 276 | 415 × 290 × 305 | 30 | 1 | 4905009994229 | 485-5311 | 3900 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 998.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 278 | 415 × 290 × 595 | 50 | 2 | 4905009994250 | 485-5353 | 6500 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,338.00 |
CHESTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 680 | 50 | 2 | 4905009994557 | 485-5345 | 7000 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,311.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 390 × 275 × 275 | 415 × 290 × 880 | 80 | 3 | 4905009994311 | 485-5396 | 9200 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,329.28 |
CHESTS | 5 ชิ้น | 8 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 1015 | 80 | 3 | 4905009994571 | 485-5388 | 10010 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,602.00 |
CHESTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 390 × 275 × 320 | 415 × 290 × 1680 | 60 | 5 | 4905009994618 | 485-5426 | 15700 | 15 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง