(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า
ความกว้าง (mm) | 900 | ความสูง (mm) | 720 | ประเภทการติดตั้ง | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก (mm) | 450 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | 120 |
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | 60 | สี | ขาว | อุปกรณ์เสริม | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1 |
ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) | 16.75 | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | UW-01TS | รหัสของทรัสโก้ | 765-8109 |
สเปค | มีสกรูสำหรับเชื่อมต่อ | มวล(กิโลกรัม) | 32.0 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UJW-7 ในชุด ตู้เก็บของ, ชนิด U (ประตูกระจกบานเลื่อนมีกรอบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง