1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ม้านั่ง ไม้อัด ทำจากไม้ พับ

ม้านั่ง ไม้อัด ทำจากไม้ พับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,028.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ม้านั่ง ไม้อัด ทำจากไม้ ได้ราคาย่อมเยา
รายละเอียดสี: ธรรมชาติ
ความลึก (มิลลิเมตร): 300
ความสูงที่นั่ง (มิลลิเมตร): 430
วัสดุ 1: แผ่นเพลท รองนั่ง: lauan วีเนียร์
วัสดุ 2: ขา: เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
OCOB-1530
OCOB-1830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,028.00

BENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500443-962760001 หน่วย

฿ 15,598.00

BENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800443-963580001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ม้านั่ง ชนิด ไม่กลับมา สี ประเภทน้ำตาล
รายละเอียดสี โดยธรรมชาติ ความลึก(มิลลิเมตร) 300 ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) 430
สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย