(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มไฮดรอลิก แบบแมนนวล Enerpac (การแสดงเดี่ยว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 17,394.35 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
P77
P80
P-392
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นผลิตภัณฑ์ ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ
(cm³)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
แรงดันใช้งานสูงสุดแรงดันต่ำ
(MPa)
ปล่อย ความดัน ต่ำปริมาณเมื่อใช้งาน
(ซีซี)
ปริมาณ ความดัน ปล่อยสูง
(ซีซี)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,394.35

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน ปั๊ม 0.6 455-0048 7.1 3.4 16.38 2.46 1 หน่วย

฿ 32,413.46

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน ปั๊ม 2.2 455-0056 10.7 3.4 16.38 2.46 1 หน่วย

฿ 20,180.68

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน - 0.72 491-6450 4 1.4 11.3 2.5 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • กระบอกสูบ ปรับได้
    ประเภทการแสดงเดี่ยว
  • แรงดันสูงสุดที่ใช้แรงดันสูง(MPa)
    70
  • ปล่อยเส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง(NPT)
    3/8
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปั๊มพร้อม ฟังก์ชั่น ความเร็ว 2 สเตจสวิตช์ โดยอัตโนมัติระหว่าง สเตจ ความดัน ต่ำซึ่งจะปล่อยปริมาณมากจนกระทั่ง โหลดไฟฟ้า เข้าสู่ กระบอกสูบ และ สเตจ ความดัน ที่สามารถสร้าง 70 mpa

รหัสรุ่น
P77
P80
P-392
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นผลิตภัณฑ์ ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ
(cm³)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
แรงดันใช้งานสูงสุดแรงดันต่ำ
(MPa)
ปล่อย ความดัน ต่ำปริมาณเมื่อใช้งาน
(ซีซี)
ปริมาณ ความดัน ปล่อยสูง
(ซีซี)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,394.35

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน ปั๊ม 0.6 455-0048 7.1 3.4 16.38 2.46 1 หน่วย

฿ 32,413.46

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน ปั๊ม 2.2 455-0056 10.7 3.4 16.38 2.46 1 หน่วย

฿ 20,180.68

HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน - 0.72 491-6450 4 1.4 11.3 2.5 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1