(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
315-3P |
315DSN |
315SN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | ความทนต่อแรงดึง | ความหนาของ เทป (mm) |
วัสดุพื้นฐาน | ระบบ สี | ความแข็งแรง กาว | ความกว้างของเทป (mm) |
ความยาว เทป (m) |
ความทนต่อแรงดึง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการตัด | กาว | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.96 ฿ 470.02 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.09 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 70 นิวตัน / 10 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623521299 | 407-1565 | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 178.34 ฿ 142.99 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 ชิ้น | - | 1 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.09 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 70 นิวตัน / 10 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628684 | 407-1573 | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 175.00 ฿ 137.01 |
OPP TAPE | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | โพลีโพรพีลีน | ชัดเจน | 2.7N/10mm | 48 | 50 | 56N/10mm | 4548623628677 | 542-1004 | 240.000 | - | - | - | ประเภท อะคริลิค | ไม่มีเครื่องตัด | - |
เทป หนามีความแข็งแรง กาว สูง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการยึดเกาะและความแข็งแกร่งที่ดีเยี่ยม
· เทป ใสที่ไม่ปิดบัง การออกแบบ หรือข้อความใด ๆ บน ฐานรอง/แผ่นรอง /แผ่นรอง
· เนื้อ เทป หนาและทนทาน แนะนำสำหรับการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางและการจัดเก็บระยะยาว
· คุณสามารถเขียนลงบน เทป ด้วย ปากกา น้ำมัน สามารถซ้อนทับได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ บรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รหัสรุ่น |
---|
315-3P |
315DSN |
315SN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | ความทนต่อแรงดึง | ความหนาของ เทป (mm) |
วัสดุพื้นฐาน | ระบบ สี | ความแข็งแรง กาว | ความกว้างของเทป (mm) |
ความยาว เทป (m) |
ความทนต่อแรงดึง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการตัด | กาว | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.96 ฿ 470.02 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.09 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 70 นิวตัน / 10 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623521299 | 407-1565 | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 178.34 ฿ 142.99 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 ชิ้น | - | 1 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.09 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 70 นิวตัน / 10 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628684 | 407-1573 | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 175.00 ฿ 137.01 |
OPP TAPE | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | โพลีโพรพีลีน | ชัดเจน | 2.7N/10mm | 48 | 50 | 56N/10mm | 4548623628677 | 542-1004 | 240.000 | - | - | - | ประเภท อะคริลิค | ไม่มีเครื่องตัด | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง