(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
313-1PN |
313-3PN |
313-6PN |
313D-1PN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | ความทนต่อแรงดึง | ความหนาของ เทป (mm) |
วัสดุพื้นฐาน | ระบบ สี | ความแข็งแรง กาว | ความกว้างของเทป (mm) |
วัตถุ เดียว / แพ็ค | ความยาว เทป (m) |
ความทนต่อแรงดึง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | วิธีการตัด | กาว | วิธีการตัด | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125.00 ฿ 103.00 |
OPP TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | โพลีโพรพีลีน | ชัดเจน | 2.4N/10mm | 48 | ยูนิตเดี่ยว | 50 | 44N/10mm | 4548623628639 | 542-0989 | 190.000 | - | - | - | - | ประเภท อะคริลิค | จำเป็นต้องมี มีดอเนกประสงค์ | เทป สำรอง | - | ||
฿ 398.53 ฿ 294.00 |
OPP TAPE | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 2.4 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623630076 | 394-0683 | - | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 588.00 ฿ 531.02 |
OPP TAPES | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 2.4 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628660 | 394-0691 | - | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 141.00 ฿ 129.00 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628646 | 394-0705 | 3 นิ้ว (76 มม.) | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน
· เนื่องจากเป็น เทป ใส ตัน ปานกลาง ตัน ลักษณะที่เสร็จแล้วจึงสวยงามและสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์
·สามารถซ้อนทับได้และคุณสามารถเขียนจากด้านบนด้วยปากกาที่ใช้น้ำมันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสินค้าขนาดกลางและ น้ำหนักเบา
รหัสรุ่น |
---|
313-1PN |
313-3PN |
313-6PN |
313D-1PN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | ความทนต่อแรงดึง | ความหนาของ เทป (mm) |
วัสดุพื้นฐาน | ระบบ สี | ความแข็งแรง กาว | ความกว้างของเทป (mm) |
วัตถุ เดียว / แพ็ค | ความยาว เทป (m) |
ความทนต่อแรงดึง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | วิธีการตัด | กาว | วิธีการตัด | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125.00 ฿ 103.00 |
OPP TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | โพลีโพรพีลีน | ชัดเจน | 2.4N/10mm | 48 | ยูนิตเดี่ยว | 50 | 44N/10mm | 4548623628639 | 542-0989 | 190.000 | - | - | - | - | ประเภท อะคริลิค | จำเป็นต้องมี มีดอเนกประสงค์ | เทป สำรอง | - | ||
฿ 398.53 ฿ 294.00 |
OPP TAPE | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 2.4 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623630076 | 394-0683 | - | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 588.00 ฿ 531.02 |
OPP TAPES | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 2.4 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628660 | 394-0691 | - | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 141.00 ฿ 129.00 |
OPP(POLYPROPYLENE) TAPES | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทปกาว | ความโปร่งใส | 48 | 50 | 0.065 | สีใส | 3.92 นิวตัน / 10 มม | 51N/10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4548623628646 | 394-0705 | 3 นิ้ว (76 มม.) | ต้องใช้เครื่องตัด | - | - | - | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง