(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เช็ต 2 ชิ้น แผ่นพื้นผิวที่สามารถใช้กับแผ่นพื้นผิวเป็นตัวยึดสำหรับกำหนดการวัดชิ้นงานทรงกลมและการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลิตภัณฑ์ทรงกระบอก
[คุณสมบัติ]
· ชุด 2 ชิ้น เคลือบเงา
· ความแม่นยำเทียบเท่า JIS Class 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือ วัดหรือ เข็ม บนแผ่น
รหัสสินค้า |
---|
SVG-50 |
SVG-75 |
SVG-100 |
SVG-125 |
SVG-150 |
SVG-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,574.48 ฿ 4,587.80 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 50 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 20 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 20 µm | 300 | ||
฿ 6,020.20 ฿ 5,320.05 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 75 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 20 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 20 µm | 600 | ||
฿ 7,432.77 ฿ 5,869.66 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 30 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 30 μm | 1800 | ||
฿ 12,697.53 ฿ 10,263.41 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 125 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 30 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 30 μm | 3400 | ||
฿ 14,806.62 ฿ 12,825.49 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 150 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 30 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 30 μm | 5400 | ||
฿ 30,111.98 ฿ 25,821.02 | NGS STANDARD TOOL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | ความตั้งฉากของการกลึงร่องวี: 30 µm; ความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ละข้าง: 30 μm | 12500 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | V Block | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ชนิด | ประเภท A |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เป็น เหล็กตั้งขีด | คุณสมบัติ | ขัดเงาชุดละ 2 ชิ้น ความแม่นยำเทียบเท่า JIS Class 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง