1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แตะเท้า

OFFICE AUTOMATION SUPPLIES

แตะเท้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ ปลั๊กพ่วง ที่เปิดเมื่อ กดอัด ด้วยเท้าหรือมือ และปิดเมื่อปล่อย
· สวิตช์ รีเลย์ แบบฝัง ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ได้สูงสุด 15 A
· ใช้เท้า อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
1-6011-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน

฿ 9,910.00

฿ 7,928.00

OFFICE AUTOMATION SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แตะเบา ๆ ผู้ผลิต อื่น ๆ จำนวน เต้ารับ 1 ชิ้น
ความยาวสายไฟ(ม.) ถึง 2 ขนาด(มิลลิเมตร) 140 × 90 × 83 พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC 50/60 Hz
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต AFT-1 JAN Code 4562108509862 ความยาวสายไฟ(ม.) 1.4 (ด้านก้าว) 1.7 (ด้าน เต้ารับ 3P)
อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด MAX15A จำนวน 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6011-01 ในชุด แตะเท้า