1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

คาร์ไบด์ 4 ฟัน> 38° / 41° E141-1.5HX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 777.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมความยาว ใบมีดลบคม 1.5 D เหมาะสำหรับการแปรรูปอาหารสัตว์สูง
· ออกแบบให้มี ฟัน 4 ฟันที่ไม่เท่ากันทำให้การตัดมีประสิทธิภาพสูง
·การเคลือบผิว หลายชั้นใช้โดยอนุภาคนาโน
· มีความหล่อลื่นสูง และ ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับ วัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึงเหล็กกล้าความแข็งสูง
· สามารถใช้ในงานเซาะฟัน (ap 0.5D ถึง 1.0D) ตามที่เป็นอยู่หลังจากการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในทิศทาง แกน Z (ap 0.5D ถึง 1.0D)

รหัสสินค้า
E141-1.5HX-1
E141-1.5HX-1.5
E141-1.5HX-2
E141-1.5HX-2.5
E141-1.5HX-3
E141-1.5HX-3.5
E141-1.5HX-4
E141-1.5HX-4.5
E141-1.5HX-5
E141-1.5HX-5.5
E141-1.5HX-6
E141-1.5HX-8
E141-1.5HX-10
E141-1.5HX-12
E141-1.5HX-16
E141-1.5HX-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด มุม แรงบิด วัสดุ

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.54500 to -0.0238°/41°MG

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.34500 to -0.0238°/41°MG

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 234500 to -0.0238°/41°MG

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.84500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.56500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.55.36500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,097.85

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 466500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.56.86500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 57.56500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.58.36500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,097.85

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 696500 to -0.0238°/41°MG

฿ 1,833.57

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8128650 to -0.0238°/41°MG

฿ 2,460.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101510750 to -0.0238°/41°MG

฿ 3,546.22

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 121812800 to -0.0238°/41°MG

฿ 7,128.33

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1624161000 to -0.0238°/41°MG

฿ 12,950.76

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 203020120---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ชนิด สี่เหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
รายละเอียดการ การเคลือบผิว AlTiCrN