(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-1624-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.45 ฿ 83.00 |
VINYL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ม้วน |
เทปใส สำหรับพันขดลวดขจัดคราบ CRT และสำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL
· ความหน่วงไฟ และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม
· เทปใส เดียวที่ได้รับการรับรองจาก UL
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน American UL (ห้องปฏิบัติการรับประกันการจัดจำหน่าย)
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน Canadian CSA (สมาคมมาตรฐานแคนาดา)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อห่อพื้นผิวมุมบนขดลวด degaussing
รหัสรุ่น |
---|
3-1624-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.45 ฿ 83.00 |
VINYL TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เทปกาว ไวนิล ลักษณะภายนอก
ความกว้าง×ความยาว×ความหนา: 19 มม. × 20 ม. x 0.19 มม
สี: สีดำ
วัสดุ: วัสดุฐาน / พีวีซี, กาว / ยาง- เบส
แรง กาว (อ้างอิง): 5.2 N / 19 มม
ความทนต่อแรงดึง (อ้างอิง): 69.5 N / 19 มม
มาตรฐาน: ความหน่วงไฟ UL510, E34833, CSA C22.2, หมายเลข 197-M1983 028317_0_000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง