(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว

ไฟฉายคาดหัว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LE-ZB2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    สาย ยางรัด เย็บผ้า
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    320
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    18
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    48
  • วงกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • เส้นรอบวงสูงสุด(มิลลิเมตร)
    800
  • JAN Code
    4975364164452
  • รหัสของทรัสโก้
    472-7738
  • วัสดุ
    วงดนตรี: ยาง ทอ
  • หมายเหตุ
    อย่าส่องแสงเข้าหาผู้คนโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงไม่กระทบกับดวงตาโดยตรง มันสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ตา
  • มวล(ก.)
    33
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LE-ZB2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ

฿ 427.09

HEADLIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    สาย ยางรัด เย็บผ้า
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    320
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    18
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    48
  • วงกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • เส้นรอบวงสูงสุด(มิลลิเมตร)
    800
  • JAN Code
    4975364164452
  • รหัสของทรัสโก้
    472-7738
  • วัสดุ
    วงดนตรี: ยาง ทอ
  • หมายเหตุ
    อย่าส่องแสงเข้าหาผู้คนโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงไม่กระทบกับดวงตาโดยตรง มันสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ตา
  • มวล(ก.)
    33
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง ฐานรอง/แผ่นรอง
·สามารถใช้เป็นไฟหน้าได้โดยติดตั้งไฟหลายดวง W151
·แถบสำหรับ ไฟ หัว LED ทาจิมะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไฟ คาดศีรษะ LED สำหรับงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LE-ZB2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    สาย ยางรัด เย็บผ้า
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    320
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    18
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    48
  • วงกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • เส้นรอบวงสูงสุด(มิลลิเมตร)
    800
  • JAN Code
    4975364164452
  • รหัสของทรัสโก้
    472-7738
  • วัสดุ
    วงดนตรี: ยาง ทอ
  • หมายเหตุ
    อย่าส่องแสงเข้าหาผู้คนโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงไม่กระทบกับดวงตาโดยตรง มันสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ตา
  • มวล(ก.)
    33
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LE-ZB2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ

฿ 427.09

HEADLIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1