(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DH-4

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    110
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1210
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    810
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    750
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0076
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ที่ ตัวจับชิ้นงาน โฟม อะลูมิเนียม/ ยูรีเทน
  • ลูกล้อ
    ล้อ หน้าφ150 ล้อ หลัง 350-4 ล้อ อะลูมิเนียม ยางแข็ง ล้อ ไม่เจาะ
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    860
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    38000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
DH-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 282,792.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    110
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1210
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    810
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    750
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0076
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ที่ ตัวจับชิ้นงาน โฟม อะลูมิเนียม/ ยูรีเทน
  • ลูกล้อ
    ล้อ หน้าφ150 ล้อ หลัง 350-4 ล้อ อะลูมิเนียม ยางแข็ง ล้อ ไม่เจาะ
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    860
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    38000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก อะลูมิเนียม ทั้งหมดมี น้ำหนักเบา และ สนิม
· รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า ทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อสัมผัสคันโยก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DH-4

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    110
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1210
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    810
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    750
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0076
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ที่ ตัวจับชิ้นงาน โฟม อะลูมิเนียม/ ยูรีเทน
  • ลูกล้อ
    ล้อ หน้าφ150 ล้อ หลัง 350-4 ล้อ อะลูมิเนียม ยางแข็ง ล้อ ไม่เจาะ
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    860
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    38000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
DH-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 282,792.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1