(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C2R3FH |
C2R4FH |
C2R5FH |
C2R6FH |
C2R7FH |
CL2R4.5FH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.68 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 3 | - | 25×2.0 | 4562468181531 | 763-4501 | 0.22 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,164.43 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 4 | - | 25×2.0 | 4562468181555 | 763-4528 | 0.26 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,267.28 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 5 | - | 25×2.0 | 4562468181562 | 763-4536 | 0.29 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,369.53 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 6 | - | 25×2.0 | 4562468181586 | 763-4552 | 0.32 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,472.38 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 7 | - | 25×2.0 | 4562468181609 | 763-4579 | 0.35 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 941.64 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.08 | 25 | - | ตะขอ แบบกลม / แบน | 4.5 | - | 2.0 | - | - | 479-4591 | 0.19 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้โดยใช้การทำงานของ หัวล็อค อย่างง่าย
·ข้อมูลจำเพาะ T-one-piece ช่วยลดภาระบนราง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
·การบรรจุหีบห่อในคลังสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
C2R3FH |
C2R4FH |
C2R5FH |
C2R6FH |
C2R7FH |
CL2R4.5FH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.68 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 3 | - | 25×2.0 | 4562468181531 | 763-4501 | 0.22 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,164.43 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 4 | - | 25×2.0 | 4562468181555 | 763-4528 | 0.26 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,267.28 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 5 | - | 25×2.0 | 4562468181562 | 763-4536 | 0.29 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,369.53 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 6 | - | 25×2.0 | 4562468181586 | 763-4552 | 0.32 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,472.38 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.15 | - | ตัวเลือก | - | - | 7 | - | 25×2.0 | 4562468181609 | 763-4579 | 0.35 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 941.64 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.08 | 25 | - | ตะขอ แบบกลม / แบน | 4.5 | - | 2.0 | - | - | 479-4591 | 0.19 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง