(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพาน หัวล็อค ชนิดหัวเข็มขัดหด พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (t) 0.22

สายพาน หัวล็อค ชนิดหัวเข็มขัดหด พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (t) 0.22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,769.95 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
C3I14
C3I15
C3I16
C3I17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 2,785.71

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.08 25 - รวมตัวกัน สีน้ำเงิน 4 0.5 2.0 - - 479-4478 0.28 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค 1 หน่วย

฿ 2,769.95

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 5 1 - 35×1.8 4562468181616 763-4587 0.48 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

฿ 2,915.94

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 6 1 - 35×1.8 4562468181623 763-4595 0.54 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

฿ 3,062.53

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 7 1 - 35×1.8 4562468181630 763-4609 0.6 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้โดยใช้การทำงานของ หัวล็อค อย่างง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก

รหัสรุ่น
C3I14
C3I15
C3I16
C3I17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 2,785.71

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.08 25 - รวมตัวกัน สีน้ำเงิน 4 0.5 2.0 - - 479-4478 0.28 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค 1 หน่วย

฿ 2,769.95

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 5 1 - 35×1.8 4562468181616 763-4587 0.48 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

฿ 2,915.94

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 6 1 - 35×1.8 4562468181623 763-4595 0.54 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

฿ 3,062.53

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.22 - ตัวเลือก - สีเขียว 7 1 - 35×1.8 4562468181630 763-4609 0.6 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1