(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่ โลหะตัดเฉือนยาก การตัดโดยอัตโนมัติเช่น SUS และ SKD
รหัสสินค้า |
---|
AC66 |
AC68 |
AC88 |
AC1010 |
AC1012 |
AC1014 |
AC106 |
AC108 |
AC512 |
AC514 |
AC612 |
AC614 |
AC810 |
AC812 |
AC814 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,316.96 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 17,316.96 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 8 | ||
฿ 17,316.96 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 17,316.96 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 12 | ||
฿ 15,466.00 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 14 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 14 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 10 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | ||
฿ 16,441.93 | NCH BAND SAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 14 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 30000 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.9 | วัสดุ | bimetal |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง