(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีดสำหรับหัวกัดปาดหน้า
สำหรับงานกัดปาดหน้า.
รหัสสินค้า |
---|
SPEX1504EDR-1-530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | Bκε (มิลลิเมตร) | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ขนาด iW (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | มิติ L (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 8 วัน | อื่น ๆ | ไม่มี (0 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 2 | 0.625 | 4.76 | 530 | 10 | - | มือขวา | 15.9 | 15 | เครื่องเช็ด | 15.9 | - |
กำลังโหลด …
RBO(มิลลิเมตร) | 500 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPEX1504EDR-1-530 ในชุด หัวกัดปาดหน้า 75 ° (15 °) S:ED
รหัสสินค้า |
---|
SNKN1204ENN-3040 |
SNKN1204ENN-SMA |
SPEX1504EDR-1-HM |
SPKN1203EDL-530 |
SPKN1203EDL-HM |
SPKN1203EDR-2040 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | Bκε (มิลลิเมตร) | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ขนาด iW (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | มิติ L (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 962.00 | 10 ชิ้น | 8 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | 4 | 0.5 | 4.76 | 3040 | 1.5 | 0.9 | มือซ้าย / เกลียวขวา | 12.7 | 12 | กลาง | 12.7 | - | ||
฿ 789.52 | 10 ชิ้น | 8 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | P (11 °) | เหล็กกล้า | 4 | 0.5 | 4.76 | SMA | 1.5 | 0.9 | มือซ้าย / เกลียวขวา | 12.7 | 12 | กลาง | 12.7 | - | ||
฿ 853.02 | 10 ชิ้น | 8 วัน | อื่น ๆ | ไม่มี (0 °) | เหล็กหล่อ | 2 | 0.625 | 4.76 | HM | 10 | - | มือขวา | 15.9 | 15 | เครื่องเช็ด | 15.9 | - | ||
฿ 527.08 | 10 ชิ้น | 6 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4 | 0.5 | 3.18 | 530 | 1.4 | 1 | มือซ้าย | 12.7 | 12 | กลาง | 12.7 | - | ||
฿ 527.08 | 10 ชิ้น | 8 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | P (11 °) | เหล็กหล่อ | 4 | 0.5 | 3.18 | HM | 1.4 | 1 | มือซ้าย | 12.7 | 12 | กลาง | 12.7 | - | ||
฿ 641.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | P (11 °) | เหล็กกล้า | 4 | 0.5 | 3.18 | 2040 | 1.4 | 1 | มือขวา | 12.7 | 12 | กลาง | 12.7 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง