(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โอตาฟุกุ PU king

โอตาฟุกุ PU king

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 436.74 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K-17-BK/YL-L
K-17-BK/YL-LL
K-17-BK/YL-M
K-17-WH/GR-L
K-17-WH/GR-LL
K-17-WH/GR-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
สี มวล
(ก.)

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 20.0 ความยาวทั้งหมด: 22.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.5 ดำ x เหลือง 57

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ดำ x เหลือง 62

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 21.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.0 ดำ x เหลือง 54

฿ 437.19

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 20.0 ความยาวทั้งหมด: 22.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.5 ขาว x เทา 57

฿ 437.95

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน LL รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ขาว x เทา 62

฿ 436.74

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 21.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.0 ขาว x เทา 54

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทสินค้า
    ยูรีเทน
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • วัสดุ
    ปาล์ม: โพลียูรีเทน, หลังมือ: โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.6
  • สเปค
    ข้อมือ ประเภท velcro
  • การใช้งาน
    สำหรับงานในร่ม งานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ crotches ข้อต่อฟิตติ้ง มีการเสริมแรงแบบสองด้านบนฝ่ามือและปลายนิ้ว

รายละเอียดสินค้า

ใช้ วัสดุ ยืดหยุ่นสำหรับ ข้อต่อ นิ้วและนิ้วเพื่อความพอดีที่ไม่เคยมีมาก่อน?เสริมแรง ด้วยแผ่นรอง 2 ชั้นบริเวณฝ่ามือและปลายนิ้ว

รหัสรุ่น
K-17-BK/YL-L
K-17-BK/YL-LL
K-17-BK/YL-M
K-17-WH/GR-L
K-17-WH/GR-LL
K-17-WH/GR-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
สี มวล
(ก.)

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 20.0 ความยาวทั้งหมด: 22.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.5 ดำ x เหลือง 57

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ดำ x เหลือง 62

฿ 538.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 21.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.0 ดำ x เหลือง 54

฿ 437.19

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L รอบ ๆ เพื่อน: 20.0 ความยาวทั้งหมด: 22.0 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.5 ขาว x เทา 57

฿ 437.95

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน LL รอบ ๆ เพื่อน: 21.0 ความยาวทั้งหมด: 22.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 9.0 ขาว x เทา 62

฿ 436.74

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M รอบ ๆ เพื่อน: 19.0 ความยาวทั้งหมด: 21.5 ความยาวของนิ้วกลาง: 8.0 ขาว x เทา 54

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1